Draaistation voor lassen
![](/fileadmin/_processed_/7/9/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5023-A__SALL__AIN__V1_e48f0d8e9a.png)
Uitdaging
Bij de productie van garagedeuren bij Europa's grootste fabrikant van garagedeuren moesten stalen assen worden gedraaid om door een MAG-lasrobot te kunnen worden gelast. Ruwe omgevingsomstandigheden en de dissipatie van de massa (lasstroom) waren hier de uitdagingen.
Oplossing
Een servo-rotatie-as in combinatie met een roterende koppeling en een drieklauwgrijper van Zimmer waren hier de oplossing. De onderdelen zijn stevig vastgehouden door de drievingergrijper. In de gegrepen toestand zijn de onderdelen door een servomotor rondgedraaid en werd de massa afgevoerd via de roterende koppeling.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 750 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Drukzekering |
Slag max. | 12 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 5 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 0.3 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 130 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd